Pubblica i tuoi prodotti
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink

    Kalista Ceramic Single Sink

    With the option to install as either an undermount or a topmount sink, the sophisticated Kalista provides the opportunity to instantly smarten any Kitchen space with its stylish aesthetics.

    Its unique scratch resistant white glazed ceramic construction ensures impressive durability while helping to uphold extreme hygiene. These qualities, along with an anti-aging gloss finish, means your kitchen sink will remain a beautiful focal point for many years.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokalista-ceramic-single-sink
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaKalista
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)545
    • Profondità (mm)475
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)24.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 13
    • Titolo OmniClassDual Sinks