Pubblica i tuoi prodotti
2610 Catch Basin - PolyDrain®
ABT, Inc.

2610 Catch Basin - PolyDrain®

PolyDrain’s 2610 Large Catch Basins are designed to accept large volumes of fluids. Removable stainless or galvanized steel trash buckets are available and a cast iron grate and frame is included. Catch basins are 19.6” long and 12.8” wide and have pre-formed cutouts for insertion of channels and 6 in. (150 mm) outlets on all four sides of the basin, although other pipe sizes can be fitted to the catch basin as required.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2610-catch-basin
  • Famiglia di prodottoPrecast Trench Drain
  • Gruppo di famigliaPolydrain
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolymer-modified cementitious
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Codice CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Numero OmniClass23-11 21 21 13
  • Titolo OmniClassCatch Basins
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage