Pubblica i tuoi prodotti
2900 Catch Basin - PolyDrain®
ABT, Inc.

2900 Catch Basin - PolyDrain®

PolyDrain’s 2900 Series in-line Catch Basins have the same outside dimensions as standard PolyDrain channels. Designed to accept sidewall extensions, they can be positioned any place in a channel run. The 2900 Series Catch Basins are available with easy-to-remove stainless or galvanized steel trash buckets and can accept the full range of lockable inlay or frame-and-grate systems. Available with foul air traps when required.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2900-catch-basin
  • Famiglia di prodottoPrecast Trench Drain
  • Gruppo di famigliaPolydrain
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolymer-modified cementitious
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Codice CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Numero OmniClass23-11 21 21 13
  • Titolo OmniClassCatch Basins
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage