Pubblica i tuoi prodotti
Monoblocco termoisolante PRESYSTEM® per frangisole
Monoblocco termoisolante PRESYSTEM® per frangisole
Monoblocco termoisolante PRESYSTEM® per frangisole
    Alpac

    Monoblocco termoisolante PRESYSTEM® per frangisole

    PRESYSTEM® SPF è il monoblocco finestra dedicato all’alloggio di sistemi oscuranti a lamelle frangisole che interpreta le più moderne tendenze architettoniche, ideale anche per certificazioni ad altissimi standard, come CasaClima Gold o Passivhaus per l’isolamento termico o Classe 1 UNI 11367 per l’isolamento acustico. Le spalle laterali coibentate della gamma PRESYSTEM® sono associate a un cassonetto ad alta densità appositamente sagomato per frangisole e rinforzato con profili in alluminio e acciaio. Può essere completato da sottobancale a taglio termico, per massimizzare il grado di isolamento.

    Il monoblocco PRESYSTEM® SPF è disegnato per l’alloggio di vari modelli di frangisole e si declina in numerose varianti che dipendono dalla tipologia di muratura e dalla posizione del serramento. Alpac offre anche completa assistenza tecnica e progettuale per sviluppare modelli ad hoc, in funzione delle specifiche esigenze del cantiere.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowindow_system_louvered_shading_presystem
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows