Pubblica i tuoi prodotti
Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Series ACVW-125 Cast Iron Silent Check Valves are designed to prevent water hammer effect. The conical spring design allows the closure disc to travel more distance than other valves of this style, allowing a greater flow coefficient (Cv). Series ACVW-125 can be installed in either the horizontal or vertical position.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoACVW-125
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaCheck Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING