Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ARDEX

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment

The high flow, low prep solution for an optimal flat, smooth surface to install tile over wood and other common substrates

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment is a blend of high-strength gypsum, Portland cements, polymers and high-performance fibers used to smooth existing above-grade floors prior to the installation of tile, stone and other new floor coverings.

Key Features

  • Easy to mix and apply; high flow material
  • No lath mesh or additives required over wood substrates
  • Provides a smooth, flat surface optimal for installing large format tile and stone over wood, concrete, gypsum, VCT, porcelain tile, existing patch or leveling materials and non-water-soluble adhesive residue on concrete
  • Interior, above-grade floors only
  • Installs up to 1 1/4” (3 cm) thick neat and up to 2” (5 cm) with aggregate
  • Walkable in 2 – 3 hours
  • Install tile or stone and all other floor coverings in as little as 24 hours

Standards

SystemOne™

Voce di capitolato
  • Installation

    Mixing Ratio: 4.5 quarts (4.25 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.5 sq. m at 3 mm); 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2 sq. m at 6 mm)

    Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

    Performance

    Flow Time: 9 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 6,000 psi (420 kg/cm2) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1,600 psi (112 kg/cm2) at 28 days
    Walkable: 2 – 3 hours
    Install Flooring: Installation thicknesses of 1/8”: 24 hours; For installation thicknesses greater than 1/8”: When confirmed dry via mat testing (estimated 2 – 3 days)
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX Tile and Stone Installation Systems SystemOne™ Warranty.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-TL-2000
  • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
  • Gruppo di famigliaSelf-Leveling Underlayment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Codice UNSPSC30161719
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descrizione Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numero OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titolo OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit