Pubblica i tuoi prodotti
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
Voce di capitolato
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS6110
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWall hung urinals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)675
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)305
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals