Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Bi-Part

Porta scorrevole ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Bi-Part

ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 è la scelta definitiva per le porte automatiche resistenti agli uragani. ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 offre robustezza e una vasta gamma di opzioni per soddisfare tutte le vostre esigenze di progettazione, installazione e gestione di porte scorrevoli resistenti agli uragani. Disponibile con larghezze del telaio fino a 4,8 m per porte bi-componente e altezze del telaio fino a 260 cm, offre robustezza e dimensioni compatte. Grazie all'elevata resistenza all'effrazione ASTM F842-17 di Grado 25, ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 offre una sicurezza senza precedenti.
Voce di capitolato
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width, impact level and configuration 
    • Max overall frame width: 16’ bi-parts
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoR104FSLBiPart
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-08-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli