Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Stile medio - Bi-Part
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Stile medio - Bi-Part

    Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Stile medio - Bi-Part

    ASSA ABLOY Resilience R104 è un prodotto premium che offre pannelli per porte con telaio medio e stretto, un innovativo sistema di vetratura a secco, una pressione di progetto di 80 PSF e una resistenza all'impatto missilistico per strutture essenziali di Categoria E, soddisfacendo tutti i requisiti delle porte antiuragano. Con un'estetica gradevole e un singolo punto di sblocco per pannello operabile, in conformità con il Codice di Sicurezza NFPA 101, e disponibile sia in configurazioni di Categoria D che di Categoria E, ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 è la scelta definitiva per le porte automatiche antiuragano. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità.
    Voce di capitolato
    • 80 PSF Design Pressure.
      Max overall frame width: 16’ bi-part.
      Max overall frame height: 104”.
      State of Florida approval.
      Miami Date approval (pending).
      Full Dry Glazed System.
      Medium Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code. 
      Category D Configuration.
      Category E Configuration option for essential facilities.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSL500-Resilience-R104-Medium-BiPart
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances