Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Clean Room - nascosta sopraelevata

Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Clean Room - nascosta sopraelevata

Le porte automatiche offrono una funzione utile negli ambienti a camera bianca, aumentando la produttività e migliorando la sicurezza del trasporto di attrezzature delicate e costose. Il sistema di porte scorrevoli ASSA ABLOY SL500 per camere bianche separa le aree di lavoro e offre praticità, affidabilità e protezione sia per le nuove costruzioni che per gli ambienti esistenti. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificarne la disponibilità.
Voce di capitolato
  • Approved for ISO3 (Class 1) environments.
    Full breakout or fixed sidelite.
    Sleek tapered header design.
    Separate time delays for sensors and key card access.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSL500_Clnrm_OHC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances