Pubblica i tuoi prodotti
Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box
Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box
Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box
Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box
Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box
Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box
Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box
Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box
Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box
    BANDALUX

    Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box

    4.6 su 5 stelle4.6(13 recensioni)

    Eleganza in sintonia con l'architettura contemporanea

    La tenda con cassonetto Q-Box è un sistema ottimale per l'esterno grazie ai suoi materiali di grande qualità e inossidabili, che garantiscono una gran durevolezza.

    Esteticamente si presenta con un cassonetto dalle linee depurate, che si adatta allo stile architettonico contemporaneo della facciata degli edifici o al loro interno. Consente un'installazione a soffitto o a parete.

    MISURE CASSONETTO: 55 mm (per dimensioni maggiori scaricare Tenda a rullo con cassonetto sistema B-Box).

    AZIONAMENTO: Catena / Motore / Arganello

    Voce di capitolato
    • Tenda a rullo con cassonetto sistema Q-Box di Bandalux azionata tramite [catena o motore Bandalux o Somfy] per installazione all'interno. [Nell'azionamento a catena include un dispositivo di sicurezza infantile in base alla normativa europea EN 13120]. Per l'esterno, possibilità di installazione tramite guide laterali in alluminio autoportanti con finitura [laccato Qualicoat o anodizzato Qualanod]. Il cassonetto quadrato della tenda Q-Box, di 55 mm, è formato da un profilo in alluminio estruso con finitura [laccato Qualicoat o anodizzato Qualanod]. Fissaggio a [parete / soffitto / vano] tramite supporti specifici di acciaio. L'avvolgimento della stoffa si realizza con dei tubi in alluminio di diametro [28 o 32 mm] in base alle dimensioni della tenda, [con fondale nascosto dal tessuto in versione circolare di 20 mm di diametro o a lacrima o con fondale a vista Slim 25]. Il colore dei profili e degli elementi decorativi è abbinato al colore del tessuto o viene fornito in base alle specifiche. 

      Opzione di azionamento con arganello abbinato a guide laterali in alluminio autoportanti con finitura laccata Qualicoat o anodizzata Qualanod.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoroller-q-box
    • Famiglia di prodottoRoller Shade
    • Gruppo di famigliaBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Codice CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds