Pubblica i tuoi prodotti
Tenda Verticale
Tenda Verticale
Tenda Verticale
Tenda Verticale
Tenda Verticale
Tenda Verticale
Tenda Verticale
Tenda Verticale
Tenda Verticale
Tenda Verticale
    BANDALUX

    Tenda Verticale

    4.7 su 5 stelle4.7(31 recensioni)

    Tenda Verticale

    Gestione della luce a 180º

    Le tende verticali consentono un controllo preciso della luce con due movimenti: aprire o chiudere e orientare. Con un solo azionamento si regolano le lamelle in base all'orientamento del sole, per un massimo comfort visivo e termico.

    Le lamelle (di 89 e 127mm) vengono fornite con una distanza perfetta tra le stesse e, in posizione chiusa, offrono una sovrapposizione equidistante perfetta per proteggere totalmente dall'impatto della luce e del calore.

    Sono sistemi particolarmente versatili che si adattano a grandi aperture, soffitti alti e superfici irregolari come dislivelli, cornici, scale e spazi ricurvi.

    AZIONAMENTO: Catena / Arganello / Motore

    Voce di capitolato
    • Tenda Verticale

      Gestione della luce a 180º

      Le tende verticali consentono un controllo preciso della luce con due movimenti: aprire o chiudere e orientare. Con un solo azionamento si regolano le lamelle in base all'orientamento del sole, per un massimo comfort visivo e termico.

      Le lamelle (di 89 e 127mm) vengono fornite con una distanza perfetta tra le stesse e, in posizione chiusa, offrono una sovrapposizione equidistante perfetta per proteggere totalmente dall'impatto della luce e del calore.

      Sono sistemi particolarmente versatili che si adattano a grandi aperture, soffitti alti e superfici irregolari come dislivelli, cornici, scale e spazi ricurvi.


      AZIONAMENTO: Catena / Arganello / Motore

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertical-blinds
    • Famiglia di prodottoVertical Blind
    • Gruppo di famigliaVERTICAL BLINDS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Codice CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds