Pubblica i tuoi prodotti
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
    Barco

    UDM W15

    Weighing less than 50kgs,  And while the compact and light-weight design of the UDM-W15 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, It never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-W15 features WUXGA resolution and 15,000 lumens light output to deliver impactful WU experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 19K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Voce di capitolato
    • 14,500 center lumens / 14,000 ansi lumens / 15,000 ISO lumens

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUDM-W15
    • Famiglia di prodottoRental & Staging
    • Gruppo di famigliaLarge venue projectors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)540
    • Larghezza (mm)725
    • Profondità (mm)339
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCMultimedia projectors
    • Codice UNSPSC45111609
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descrizione Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numero OmniClass23-37 21 15
    • Titolo OmniClassData Multi Media Projectors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Prodotti simili