Pubblica i tuoi prodotti
UDX-U45LC
UDX-U45LC
UDX-U45LC
    Barco

    UDX-U45LC

    The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market, the UDX projectors bring reliable and razor-sharp images to every type of event and venue.

    The UDX-U45LC features UXGA resolution and 40,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors at all times. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees peace of mind by providing constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry. Without compromising on brightness, the UDX color quality matches the renowned Xenon quality and outperforms the Rec. 709 color space.

    Voce di capitolato
    • 40,000 center lumen*/ 38,500 ansi lumens / 45,000 ISO lumen

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUDX-U45LC
    • Famiglia di prodottoRental & Staging
    • Gruppo di famigliaLarge venue projectors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)660
    • Profondità (mm)830
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)92
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCMultimedia projectors
    • Codice UNSPSC45111609
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descrizione Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numero OmniClass23-37 21 15
    • Titolo OmniClassData Multi Media Projectors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Prodotti simili