Pubblica i tuoi prodotti
Concrete drainage channel V200 class D400
Concrete drainage channel V200 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V200 class D400

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class D400

    Voce di capitolato
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 300mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 125mm
      • width 200mm / depth 215mm


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC-V200-D400
    • Famiglia di prodottoConcrete drainage channels and trash boxes
    • Gruppo di famigliaV200
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-31 00 00
    • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment