Pubblica i tuoi prodotti
210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ is a premium, Calcium Aluminate based, interior, self leveling underlayment that can be used to create a smooth, flat or level surface prior to the installation of floor coverings. Its long working time, low shrinkage and superior leveling properties make it the ideal product for demanding applications on, above or below grade. Sealed with a suitable coating, 210™ is also the perfect decorative topping when a natural concrete look is desired. Topical stains, dyes and surface treatments further expand the decorative possibilities.
Voce di capitolato
    • Ideal for barrel mixing or pumping applications
    • Can be used as an underlayment or decorative topping
    • Maintains healing merging properties for up to 20+ minutes
    • Can be installed from 1/4″ – 2″ Neat and to 5″ properly extended
    • Fast return to service; walkable in just 1-2 hours
    • Accepts common floor coverings in as little as 12 hours
    • Ideal for healthcare environments – Will not support the growth of mold or mildew
    • Can be left open to normal construction traffic
    • Contributes points to LEED® Certified Projects
    • Can be installed over “green concrete” for early construction phase applications
    • Can be featheredged to meet existing elevations
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico210-Premium-Cement-Based-Self-Leveling-Underlayment-Topping
  • Famiglia di prodottoWall and Floor Installation Systems
  • Gruppo di famigliaSubfloor Preparation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit