Pubblica i tuoi prodotti
cerniere porte modello 1450

cerniere porte modello 1450

il nuovo modello regolabile 1450, si distingue nel proprio segmento di mercato per l’apertura molto ampia (10mm di spazio interno di fresata in ambo i lati).  Adatta a porte fino a 80kg, può essere utilizzata per porte filomuro, complanari, con boiserie o con cornici decorative
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCEAM_hinges_model1450
  • Famiglia di prodottoDoor hinges
  • Gruppo di famigliaDoor hinges 1450
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)30
  • Profondità (mm)21
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors