Pubblica i tuoi prodotti
cerniere porte modello 829

cerniere porte modello 829

cerniere invisibili per mobili/porte
Voce di capitolato
  • spessore minimo porta 22 mm; portata fino a 25kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCEAM_hinges_model829
  • Famiglia di prodottoDoor hinges
  • Gruppo di famigliaDoor hinges 829
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)69.8
  • Larghezza (mm)15.9
  • Profondità (mm)23
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors