Pubblica i tuoi prodotti
Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCOMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • Famiglia di prodottoComfort
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION