Pubblica i tuoi prodotti
Elice 100x47
Elice 100x47

    Elice 100x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 04 2100 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2100 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      04 2100 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGREEN_lavabo_sospeso_100x47_421000001
    • Famiglia di prodottoElice
    • Gruppo di famigliaElice
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks