Pubblica i tuoi prodotti
Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    WC filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica non a corredo.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 04 1235 0001 Bianco lucido

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGREEN_wc_terra_55x37_0412350001
    • Famiglia di prodottoGreen
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)410
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets