Pubblica i tuoi prodotti
Zero 75x50

Zero 75x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

Voce di capitolato
  • Codici, colori e finiture

    01 2075 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2075 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120751001
  • Famiglia di prodottoZero
  • Gruppo di famigliaBasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)750
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioArgilla refrattaria
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION