Pubblica i tuoi prodotti
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • Famiglia di prodottoSfera
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets