Pubblica i tuoi prodotti
Italy 52x37 Bidet
Italy 52x37 Bidet

    Italy 52x37 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 07 1852 1001 Bianco lucido

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoITALY_bidet_sospeso_52x37_0718521001
    • Famiglia di prodottoItaly
    • Gruppo di famigliaBidet
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-07-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets