Pubblica i tuoi prodotti
Alvea 120x46
Alvea 120x46

    Alvea 120x46

    Lavabo con 1 foro rubinetteria sui due bacini, con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codici, colori e finiture

      06 2122 2001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

      06 2122 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolavabo-alvea-120x46-2-sinks-cod-0621222001
    • Famiglia di prodottoAlvea
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks