Pubblica i tuoi prodotti
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • Famiglia di prodottoZero
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION