Pubblica i tuoi prodotti
CWS Stainless Steel Paperroll
Archiviato

CWS Stainless Steel Paperroll

Paradise Stainless Steel Paperroll roll paper hand towel dispenser for 100 m of paper roll, 22 cm wide. Paper can be removed in sections measuring approx. 25 cm (easy pull-out). Automatic cutting system with protective cover to prevent injury. Next section fed to within reach. "Easy-Loading" system for quick filling. Housing including rear wall made of matt brushed stainless steel 1.4301, brushed satin finish protects against fingerprints, with lock. Rounded edges ensure no risk of injury. Comes complete with fastening materials, delivery and installation. Dispenser: Stainless Steel Paperroll: 7205000 Roll paper: white, 100m, 3-ply: 288001, blue, 100m, 3-ply: 289000
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7205000
  • Famiglia di prodottoCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • Gruppo di famigliaRoll paper dispenser
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)427
  • Larghezza (mm)352
  • Profondità (mm)252
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)6.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815