Pubblica i tuoi prodotti
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 805-06-500

    Range 805 Paper towel dispenser - cubic body with recessed wall base - used to hold standard paper towels with width from 240 - 250 mm and folded length / depth of 90 - 100 mm. (HEWI recommends paper towels with C-fold in folding position) - capacity approx. 300 - 450 paper towels - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 301 mm wide, 360 mm high and 120 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-06-500
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaPaper dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)364
    • Larghezza (mm)301
    • Profondità (mm)135
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS