Pubblica i tuoi prodotti
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Aluminum extrusion canopy designed to provide functional weather protection with a clean architectural appearance.

    The modular panel system allows flexible sizing to suit a wide range of building entrances, walkways, and exterior applications.

    Available with multiple front-edge profiles to accommodate different design and drainage requirements.

    Optional corner configurations, wood-grain soffit finishes, and integrated LED lighting provide additional design flexibility.

    Available in Silver, Stainless Color, and Black finishes.

    Voce di capitolato
    • ■RS-K

      Type: Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocanopy-aluminum-extrusion-rs-k
    • Famiglia di prodottoCanopies
    • Gruppo di famigliaRS Visor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit