Pubblica i tuoi prodotti
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H

    Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H

    Touchless stainless steel waste storage unit designed for hygienic and convenient operation.

    The doors can be opened simply by stepping on the pedal, without touching the handle.

    The upper and front doors open together and close automatically when the foot is removed from the pedal.

    Designed for quiet and durable operation with rotary dampers and PVC caps on the bottom of the pedals.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Voce di capitolato
    • ■CKS-1007H

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKS-1307H

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607H

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1907H

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      Material: Stainless Steel

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowaste-storage-stainless-touchless-cks-h
    • Famiglia di prodottoWaste Storage
    • Gruppo di famigliaClean Stocker
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Stoccaggio
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit