Pubblica i tuoi prodotti
Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Standard underfloor storage unit designed for residential applications.

The deep storage box provides a storage capacity of 105 liters and supports a maximum storage load of 75 kg.

The reinforced lid structure provides high strength by supporting the ends of the reinforcement members on the outer frame.

The frame features a low-profile design for improved accessibility and a clean transition with the floor surface.

Designed for use with 15 mm floor finishing materials.

Voce di capitolato
  • ■PKC60B / PKC60S

    Type: Standard Underfloor Storage

    Storage Box Type: Deep Type

    Storage Capacity: 105 L

    Maximum Storage Load: 75 kg

    Effective Opening: 546 mm

    Outer Frame Size: 622.4 mm

    Lid Size: 597.4 mm

    Floor Cut-Out Size: 606 mm

    Lid Finish Material Cut Size: 586 mm

    Floor Finish Thickness: 15 mm

    PKC60B: Glossy Bronze

    PKC60S: Glossy Silver

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicounderfloor-storage-standard-pkc
  • Famiglia di prodottoUnderfloor Storage
  • Gruppo di famigliaAirtight & Insulated Type
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit