Pubblica i tuoi prodotti
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M

    Canopy (Compact Type) – RS-M

    Compact aluminum extrusion canopy featuring a simple and minimal architectural design.

    Designed for applications requiring a small projection, the RS-M provides a clean solution for building façades and openings.

    The direct anchoring system allows for simple installation while maintaining a slim and unobtrusive appearance.

    Available in two projection sizes to suit different installation requirements.

    Voce di capitolato
    • ■RS-M

      Type: Compact Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-M10 / RS-M18

      Projection: 100 mm / 180 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Maximum Single Width: 3600 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocanopy-compact-rs-m
    • Famiglia di prodottoCanopies
    • Gruppo di famigliaRS Visor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit