Pubblica i tuoi prodotti
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Large suspended aluminum extrusion canopy designed to cover wide areas such as walkways and building entrances.

    The suspended structure accommodates large projection requirements while maintaining a clean architectural appearance.

    Suitable for applications where extensive overhead coverage is required.

    An optional gutter system is available for controlled rainwater drainage.

    Voce di capitolato
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocanopy-large-suspended-rs-kh
    • Famiglia di prodottoCanopies
    • Gruppo di famigliaRS Visor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit