Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ

    Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ

    Deluxe ceiling hatch available in a wide range of variations.

    The trim-type frame minimizes gaps, helping to prevent dust and debris from falling through.

    The double-hinge structure provides a large opening area and opening angle.

    The inner frame can be mounted on any of the four sides of the outer frame, except for lockable models.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Voce di capitolato
    • ■CDZW30 / CDZW45 / CDZW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZW30K / CDZW45K / CDZW60K

      Color: White

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZ20 / CDZ30 / CDZ45 / CDZ60 / CDZ3060

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 203 × 203 mm / 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm / 303 × 606 mm

       

      ■CDZ30K / CDZ45K / CDZ60K / CDZ3060K

      Color: Silver

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm / 303 × 606 mm

       

      ■CDZ90A

      Color: Silver

      Type: Double Door

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CDZB30 / CDZB45 / CDZB60

      Color: Bronze

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZZ45 / CDZZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZP45

      Finish: Wood Grain

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm

       

      ■CDZG45A / CDZG60A

      Color: Silver

      Type: Ventilation Louver

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceiling-hatch-deluxe-cdz
    • Famiglia di prodottoCeiling Hatch
    • Gruppo di famigliaDeluxe Type
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit