Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Large airtight ceiling hatch designed for highly airtight residential buildings.

    The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

    Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

    The double-hinge structure provides a large opening area and opening angle.

    Free-position hangers allow flexible mounting positions.

    For indoor ceiling use only.

    Voce di capitolato
    • ■CXB609A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 903 mm

       

      ■CXB909A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CXB612A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 1,203 mm

      Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceiling-hatch-large-airtight-cxba
    • Famiglia di prodottoCeiling Hatch
    • Gruppo di famigliaLarge Airtight Type
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit