Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ

    Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ

    Standard ceiling hatch designed for quick and easy installation.

    The speed holder allows the inner-frame board to be secured quickly by simply rotating the spring component.

    CFZ3 models feature a speed hanger for fast installation with flexible mounting positions on the outer frame.

    The trim-type frame minimizes gaps, helping to prevent dust and debris from falling through.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Voce di capitolato
    • ■CFZW330 / CFZW345 / CFZW360

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZW330K / CFZW345K / CFZW360K

      Color: White

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZ330 / CFZ345 / CFZ360

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZ330K / CFZ345K / CFZ360K

      Color: Silver

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZW040

      Color: White

      Type: For Wood Substrate

      Standard Size (Opening Dimensions): 403 × 403 mm

       

      ■CFZ040 / CFZ045

      Color: Silver

      Type: For Wood Substrate

      Standard Size (Opening Dimensions): 403 × 403 mm / 454 × 454 mm

       

      ■CFZW33045 / CFZW33060 / CFZW324 / CFZW34560

      Color: White

      Type: Semi-Standard Size

      Opening Dimensions: 303 × 454 mm / 303 × 606 mm / 418 × 606 mm / 454 × 606 mm

       

      ■CFZ33045 / CFZ33060 / CFZ324 / CFZ34560

      Color: Silver

      Type: Semi-Standard Size

      Opening Dimensions: 303 × 454 mm / 303 × 606 mm / 418 × 606 mm / 454 × 606 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceiling-hatch-standard-cfz
    • Famiglia di prodottoCeiling Hatch
    • Gruppo di famigliaStandard Type
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit