Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ultra-slim joint type with a visible width of only 6 mm.

    Features a slide-lock mechanism that can be easily opened and closed by hand without tools.

    The small trim on the outer frame conceals the cut edge of the ceiling material and allows for smooth installation.

    The adjustable mounting brackets accommodate ceiling board thicknesses from 9 to 25 mm.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Voce di capitolato
    • ■CMJ230 / CMJ245 / CMJ260

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceiling-hatch-ultra-slim-joint-slide-lock-cmj2
    • Famiglia di prodottoCeiling Hatch
    • Gruppo di famigliaUltra-Slim Joint Type, Slide Lock
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit