Pubblica i tuoi prodotti
Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Waterproof and odor-resistant floor hatch with stainless steel trim, designed for concrete slabs.

The four-point bolt locking system and rubber gasket enhance waterproof and odor-resistant performance.

The top-sealing structure helps prevent water from accumulating inside the hatch.

Main components are made of corrosion-resistant stainless steel, except for the anchors.

Designed exclusively for mortar filling.

Suitable for pedestrian use.

Voce di capitolato
  • ■FWP245

    Clear Opening Dimensions: 390 × 390 mm

     

    ■FWP260

    Clear Opening Dimensions: 540 × 540 mm

     

    ■FWP275

    Clear Opening Dimensions: 690 × 690 mm

     

    ■FWP290

    Clear Opening Dimensions: 840 × 840 mm

     

    ■FWP26012

    Clear Opening Dimensions: 540 × 1,119 mm

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Type: Waterproof & Odor-Resistant

    Filling Depth at Reinforcement: 26 mm

    Application: Mortar Filling

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofloor-hatch-waterproof-odor-resistant-fwp2
  • Famiglia di prodottoFloor Hatch
  • Gruppo di famigliaWaterproof & Odor-Resistant Type
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 304
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit