Pubblica i tuoi prodotti
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS

    Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS

    Stainless steel waste storage unit designed for durability, ease of use, and efficient use of space.

    The rotating upper door is stored inside the unit when opened, reducing dead space.

    The vertically sliding front door can be opened without requiring additional space in front of the unit.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    A padlock can be installed to help prevent unauthorized disposal and tampering.

    Voce di capitolato
    • ■CKS-1006

      Capacity: 450 L

      Dimensions: W1000 × D600 × H1160 mm

      Weight: 45 kg

       

      ■CKS-1306

      Capacity: 650 L

      Dimensions: W1300 × D600 × H1160 mm

      Weight: 53 kg

       

      ■CKS-1606

      Capacity: 850 L

      Dimensions: W1650 × D600 × H1160 mm

      Weight: 65 kg

       

      ■CKS-1906

      Capacity: 1050 L

      Dimensions: W1950 × D600 × H1160 mm

      Weight: 74 kg

       

      ■CKS-1007

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKS-1307

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1907

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      ■CKS-1009

      Capacity: 750 L

      Dimensions: W1000 × D900 × H1160 mm

      Weight: 54 kg

       

      ■CKS-1309

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      ■CKS-1909

      Capacity: 1450 L

      Dimensions: W1950 × D900 × H1160 mm

      Weight: 90 kg

       

      Material: Stainless Steel

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowaste-storage-stainless-cks
    • Famiglia di prodottoWaste Storage
    • Gruppo di famigliaClean Stocker
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Stoccaggio
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit