Pubblica i tuoi prodotti
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS

    Premium waste storage unit combining stainless steel with an elegant wood-grain design.

    Designed for quiet and durable operation while blending naturally into outdoor spaces.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    A weather-resistant PVC sheet provides an elegant wood-grain finish.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Voce di capitolato
    • ■CKS-1307-MS

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

        

      ■CKS-1309-MS

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowaste-storage-stainless-wood-cks-ms
    • Famiglia di prodottoWaste Storage
    • Gruppo di famigliaClean Stocker
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Stoccaggio
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit