Pubblica i tuoi prodotti
CHEQUER
DITON

CHEQUER

A pure simplistic shape of our outdoor tiles KOSTIČKA asks to be combined with other tile types by DITON. It is a modern product line which is best used for little walkways in parks or gardens as well as little pavements. If you are planning on a curvy paving, KOSTIČKA is just the type you need as it stresses the curves incredibly.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicochequer
  • Famiglia di prodottoPavement
  • Gruppo di famigliaCHEQUER
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
  • Clasificazione IFCTexture
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Codice UNSPSC30171701