Pubblica i tuoi prodotti
CLEANING PART WITH CAST-IRON BARS
DITON

CLEANING PART WITH CAST-IRON BARS

SLOT DRAIN CHANNEL SETUP is used to drain water off durable surfaces such as pavements, driveways and parking areas. This type of slot drain is for high and low traffic areas including personal application. The 100 mm inner diameter of the channel is fully sufficient for any rainwater drainage off the given durable surface. The manufacturing technology is unique; the whole slot drain is produced by a vibropress machine. Thanks to that, we can lower our price significantly, unlike rival products.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocleaning_part_with_cast-iron_bars
  • Famiglia di prodottoSewerage program
  • Gruppo di famigliaSlotted gutters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)37
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCSegmento tubo
  • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
  • Codice UNSPSC301517