Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling speaker BPF-660-54(T)
DNH

Ceiling speaker BPF-660-54(T)

Our new improved mounting system makes this the most flexible 6″ ceiling speaker DNH A/S has made. The hooks are changeable to set upside down, allowing up to 55 mm on the ceiling thickness. The easy mounted dust box has a M20 gland and a M20 blanking plug on the side as standard.
Voce di capitolato
  • Material/Color: ABS - PA - (V0) / RAL9010 Mounting: Hooks Termination: Spring clamp Weight: 1.3 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 93 db SPL Rated Power: 100 db Effective freq. Range: 170 - 20000 Hz
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobpf-660-54t
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio