Pubblica i tuoi prodotti
Cabinet loudspeaker CAS-15-54(T)
DNH

Cabinet loudspeaker CAS-15-54(T)

Cabinet loudspeaker totally constructed in aluminum, suitable for use in fire alarm and emergency systems. CAS-15-54(T) is tested and certified according EN54-24
Voce di capitolato
  • Material/Color: Aluminium / RAL9006 - RAL9010 Mounting: Swivel bracket Termination: Ceramic terminal Weight: 1.9 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 93 db SPL Rated Power: 104 db Effective freq. Range: 100 - 20000 Hz
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocas-15-54t
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio