Pubblica i tuoi prodotti
Junction box JBP-120EExeN
DNH

Junction box JBP-120EExeN

A small and lightweight Ex junction box with up to 6 possible M20 entries, and an earthing plate. The product is delivered standard with a 2.5mm Wago Ex terminal, and 3 Ex cable glands and 4 Ex blind plugs unmounted.
Voce di capitolato
  • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: 4 screws Termination: Earth plate / Wago 264 terminal Weight: 0.4 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 50 °C Rated power: 1 W
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicojbp-120eexen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio