Pubblica i tuoi prodotti
Horn loudspeaker HS-15EExIIN(T)
DNH

Horn loudspeaker HS-15EExIIN(T)

This Ex aluminium horn loudspeaker is certified for use in Zone 2 areas. The product is anodized and powder coated, for excellent corrosion resistance, and can be delivered in different colors.
Voce di capitolato
  • Material/Color: Aluminium / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: E-chamber / Screw terminal Weight: 2.7 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 50 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 107 db SPL Rated Power: 118 db Effective freq. Range: 350 - 7500 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 140° / 30° Options: Color / Impedance / Label
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohs-15eexiint
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio