Pubblica i tuoi prodotti
Loudspeaker DP-10-54(T)
DNH

Loudspeaker DP-10-54(T)

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN54-24. The DNH loudspeaker DP-10-54(T) is tested and certified according to EN54-24.
Voce di capitolato
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: PA-6 Swivel Bracket Termination: Screw terminal Weight: 2.4 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 92 db SPL Rated Power: 102 db Effective freq. Range: 100 - 16000 Hz
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodp-10-54t
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-10
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio