Pubblica i tuoi prodotti
Loudspeaker HP-10-54T-MED
DNH

Loudspeaker HP-10-54T-MED

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN54-24. The DNH loudspeaker HP-10-54T is tested and certified according to EN54-24.
Voce di capitolato
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Spring clamp Weight: 1.2 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 90 °C Rated power: 10 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 116 db Effective freq. Range: 100 - 11000 Hz
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohp-10-54t-med
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-10
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio