Pubblica i tuoi prodotti
Loudspeaker SAFE-561-54T
DNH

Loudspeaker SAFE-561-54T

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN54-24. The DNH loudspeaker SAFE-561-54(T) is tested and certified according to EN54-24.
Voce di capitolato
  • Material/Color: Steel / RAL9010 Mounting: 4 screws Termination: Ceramic terminal Weight: 1.2 kg IP Rating: IP32C Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 170 - 13000 Hz
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosafe-561-54t
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio