Pubblica i tuoi prodotti
DucoScreen Top 120 CAP
DUCO

DucoScreen Top 120 CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the “CAP” version, the sun shading screen is always motor-operated and the screens cannot be coupled. In addition, the “CAP” version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a “FIX” version.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoscreen-top-120-cap
  • Famiglia di prodottoTextile Sun Control
  • Gruppo di famigliaScreens Without Ventilation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-10-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_45
  • Descrizione Uniclass 2015Louvre and shading systems

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi